AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie 651 G651A3M01011100

Codice:

AVENTICS-G651A3M01011100

79,03 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn1440 l/min
Raccordo aria compressaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Certificatiopzionalmente in ATEX
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuraper lucchetto
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Silenziatoricon silenziatore
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Portata nominale Qn 1 a 21440 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3250 l/min
Peso0.26 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale silenziatoremetallo