AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie 652 G652A3M02011100

Codice:

AVENTICS-G652A3M02011100

94,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
3/2 - SHUT OFF VALVE, 652 SERIES, PORT

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn4300 l/min
Raccordo aria compressaG 1/4
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Certificatiopzionalmente in ATEX
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuraper lucchetto
Silenziatoricon silenziatore
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Portata nominale Qn 1 a 24300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3230 l/min
Peso0.44 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale silenziatoremetallo