AVENTICS™ Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie 652 G652A6S640A00FH

Codice:

AVENTICS-G652A6S640A00FH

371,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
3/2 - SLOW START - QUICK EXHAUST, 652 S

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4650 l/min
Raccordo aria compressaG 1/2
Pressione di esercizio min.3.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Certificatiopzionalmente in ATEX
ATEXopzionalmente in ATEX
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola di riempimento progressivo
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 24650 l/min
Portata nominale Qn 2 a 35000 l/min
Tensione di esercizio230 V AC
Peso0.44 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene