AVENTICS™ Filtro, Serie 652 G652ABJL4JA000N

Codice:

AVENTICS-G652ABJL4JA000N

118,42 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PARTICULATE FILTER 652 SERIES, PORT SIZE

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in metallo con cupoletta
RaccordoG 1/2
Grado di filtraggio25 µm
Portata nominale Qn3620 l/min
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Temperatura del fluido notaAmpio campo temperatura min./max. (opzionale) -40 °C... 80 °C
Certificatiopzionalmente in ATEX
Peso0.55 kg
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroPolietilene sinterizzato
Materiale scarico di condensaPlastica