AVENTICS™ Distributore, Serie 652 G652AD004CA0000
Codice:
Specifiche
| Componenti | Distributore |
| Raccordo | G 1/2 |
| Certificati | opzionalmente in ATEX |
| ATEX | opzionalmente in ATEX |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Peso | 0.33 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |