AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie 652 G652AL0K40A0000

Codice:

AVENTICS-G652AL0K40A0000

98,38 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
652 SERIES LUBRICATOR, G1/2, METAL WITHO

Specifiche

Componentilubrificatore
Contenitorecontenitore in metallo senza cupoletta
Raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn6500 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Certificatiopzionalmente in ATEX
ATEXopzionalmente in ATEX
Volume contenitore del lubrificatore72 cm³
FunzioneNebulizzatore
Funzionemontabile in batteria
Peso0.67 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale piastra frontalePolicarbonato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale contenitoreAlluminio