AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie 652 G652AL0L20A0000
Codice:
Specifiche
| Componenti | lubrificatore |
| Contenitore | contenitore in metallo con cupoletta |
| Raccordo aria compressa | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 3500 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Certificati | opzionalmente in ATEX |
| ATEX | opzionalmente in ATEX |
| Volume contenitore del lubrificatore | 72 cm³ |
| Funzione | Nebulizzatore |
| Funzione | montabile in batteria |
| Peso | 0.67 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale piastra frontale | Policarbonato |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |
| Materiale contenitore | Alluminio |