AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie 652 G652APJK3GA00HN

Codice:

AVENTICS-G652APJK3GA00HN

161,62 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
652 SERIES FILTER-REGULATOR PARTICULATE,

Specifiche

ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in metallo senza cupoletta
RaccordoG 3/8
Portata nominale Qn5420 l/min
Grado di filtraggio25 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipoa 1 parti
Isteresi0,5 bar
FluidoAria compressa, Gas neutri
Temperatura del fluido notaAmpio campo temperatura min./max. (opzionale) -40 °C... 80 °C
Peso0.69 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale piastra frontalePoliammide
Materiale cartuccia filtrobronzo sinterizzato
Materiale scarico di condensaPlastica