AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie 652 G652APJK4GA00HN
Codice:
Specifiche
| Componenti | Filtro riduttore di pressione |
| Contenitore | contenitore in metallo senza cupoletta |
| Raccordo | G 1/2 |
| Portata nominale Qn | 5500 l/min |
| Grado di filtraggio | 25 µm |
| Scarico di condensa | semiautomatico, aperto senza pressione |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Tipo | a 1 parti |
| Isteresi | 0,5 bar |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Temperatura del fluido nota | Ampio campo temperatura min./max. (opzionale) -40 °C... 80 °C |
| Peso | 0.69 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |
| Materiale piastra frontale | Poliammide |
| Materiale cartuccia filtro | bronzo sinterizzato |
| Materiale scarico di condensa | Plastica |