AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 652 G652AR004GA00H0

Codice:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

88,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

Specifiche

ComponentiValvola riduttrice di pressione
ManometriCon manometro integrato
RaccordoG 1/2
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Portata nominale Qn7000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura ambiente notaAmpio campo temperatura min./max. (opzionale) -40 °C... 80 °C
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Certificatiopzionalmente in ATEX
Isteresi< 0,2 bar
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.43 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale piastra frontalePoliammide
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene