AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie 653 G653A3M06011100

Codice:

AVENTICS-G653A3M06011100

117,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
3/2 - SHUT OFF VALVE 653 SERIES PORT SIZ

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn51900 l/min
Raccordo aria compressaG 1
Certificatiopzionalmente in ATEX
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuraper lucchetto
Silenziatoricon silenziatore
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Portata nominale Qn 1 a 251900 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3300 l/min
Peso0.94 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale silenziatoremetallo