AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie 653 G653A3M060A0000
Codice:
Specifiche
| Azionamento | meccanico |
| Portata nominale Qn | 51900 l/min |
| Raccordo aria compressa | G 1 |
| Certificati | opzionalmente in ATEX |
| Componenti | Valvola di blocco |
| Tipo di chiusura | per lucchetto |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -10 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Raccordo aria compressa norma | secondo ISO 228-1 |
| Portata nominale Qn 1 a 2 | 51900 l/min |
| Portata nominale Qn 2 a 3 | 300 l/min |
| Peso | 0.94 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |