AVENTICS™ Raccordo diritto K599AU571903182

Codice:

AVENTICS-K599AU571903182

4,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Raccordo G1/8" BSP
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione2 Pezzo
Materiale corpoOttone nichelato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata