AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061

Codice:

AVENTICS-L11BA452O000061

Visualizza la scheda tecnica
L11-BA-4-52-O-0-000-61

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaG 1/8 o 1/8 NPTF
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscita1/8 NPTF
Portata nominale Qn985 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Assorbimento di potenza DC3.5 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico10 ms
Tempo di disinserzione tipico35 ms
Temperatura ambiente min.-23 °C
Temperatura ambiente max.46 °C
Materiale corpoAlluminio