AVENTICS™ L11BA452OG00030

Codice:

AVENTICS-L11BA452OG00030

105,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
L1 SEREIES SOLENOID VALVE

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaG 1/8 o 1/8 NPTF
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn985 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio110-120 V AC
Pilotaggiointerno
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico7 ms
Tempo di disinserzione tipico35 ms
Temperatura ambiente min.-23 °C
Temperatura ambiente max.46 °C
Materiale corpoAlluminio