PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Accoppiatori bus serie XVES CANopen P570ABCA1011A00

Codice:

AVENTICS-P570ABCA1011A00


Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus
Protocollo bus di campoCANopen
Collegamento I/O48 uscite
Connettore per alimentazione IN, TipoConnettore (male)
Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettaturaM12x1
Connettore per alimentazione IN, Numero poli4 poli
Connettore per alimentazione IN, CodificaCon codifica A
CertificatiDichiarazione di conformità CE, RoHS
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.48
Numero delle posizione delle valvole max.42
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-25 % / +25 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.2 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori-10 % / +10 %
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Tensione logica / attuatoriseparato galvanicamente
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Attacco di comunicazione 1, TipoBoccola
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 1, Numero polia 5 poli