Specifiche
| Esecuzione | Accoppiatore bus |
| Protocollo bus di campo | IO-Link tipo AB |
| E/A idoneo | Con funzionalità I/O |
| Collegamento I/O | 48 uscite |
| Connettore per alimentazione IN, Tipo | Connettore |
| Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettatura | M12x1 |
| Connettore per alimentazione IN, Numero poli | 4 poli |
| Connettore per alimentazione IN, Codifica | Con codifica A |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, RoHS |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 48 |
| Numero delle posizione delle valvole max. | 42 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.02 A |
| corrente cumulativa per valvole | 3 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tensione logica / attuatori | separato galvanicamente |
| Emissione di disturbo secondo norma | EN 61000-6-4 |
| Resistenza al disturbo secondo norma | EN 61000-6-2 |
| Peso | 0.06 kg |
| Materiale corpo | Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata (HNBR) |
| Materiale viti | acciaio zincato |