AVENTICS™ elemento separatore per canale 1, 3, 5 P572AD567994001

Codice:

AVENTICS-P572AD567994001

278,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Confezione10 Pezzo
Peso0.01 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio inox