AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A18D3A9M9X3

Codice:

AVENTICS-R124A18D3A9M9X3

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-FORM_A-Class-F

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: a ritenzione
grandezzaDP30
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio12-125 V DC
Tolleranza di tensione DC-30 % / +30 %
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità54
Assorbimento di potenza DC4.3 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico9.6 ms
Tempo di disinserzione tipico9.8 ms
CertificatiDNV•GL
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro