AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A1D23G9R9X8

Codice:

AVENTICS-R124A1D23G9R9X8

DP30-3/2NC-CNOM-72DC-FORM_A-Class-H

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, Comando manuale: senza
grandezzaDP30
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse H
Tensione di esercizio72 V DC
Tolleranza di tensione DC-30 % / +30 %
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità55
Assorbimento di potenza DC6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico8.5 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.155 kg