AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A1L140A00YW

Codice:

AVENTICS-R124A1L140A00YW


Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm
grandezzaDP30
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola pilota senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Tipo di protezione con raccordoIP65
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità54
Tempo d'inserzione tipico13.5 ms
Tempo di disinserzione tipico9.1 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.02 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C