AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A1P13A9R7GA

Codice:

AVENTICS-R124A1P13A9R7GA

DP30-3/2NC-CNOM-12DC-24/50-60-FORM_A-Class-F

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: senza ritenzione
grandezzaDP30
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio12 V DC / 24 V AC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità56
Assorbimento di potenza DC6.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico13.5 ms
Tempo di disinserzione tipico9.1 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.155 kg