AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R402000782

Codice:

AVENTICS-R402000782

178,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Numero di conduttori25
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L3 m
Tipo di protezioneIP20
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.25 mm²
Cavo-Ø10.1 mm
Peso0.487 kg
Materiale corpometallo
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride