AVENTICS™ Unità slitta, Serie GSU R402000987

Codice:

AVENTICS-R402000987

1715,28 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GSU-DA-016-0300

Specifiche

Ø pistone16 mm
Corsa300 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida su rotaie mini
Easy2Combineidoneo
Forza del pistone127 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento10 mm
Energia di ammortizzamento2.3 J
Arresti di fine corsa regolabiliArresti di fine corsa regolabili
Ammortizzamentoidraulico
Ammortizzamentoregolato saldamente
Velocità max.1.5 m/s
Corsa max.1000 mm
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da +10 mm0.031 kg