AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000144

Codice:

AVENTICS-R412000144

123,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
024DC ATEX

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità13
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Corrente assorbita87 mA
Peso0.14 kg