AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000147

Codice:

AVENTICS-R412000147

123,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
230AC ATEX

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità13
Tensione di esercizio AC a 50 Hz230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz4 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz6.9 VA
Peso0.137 kg