AVENTICS™ Serie DDL R412000732

Codice:

AVENTICS-R412000732

19.722,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DDL ETHERNET S-DESIG

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver
Protocollo bus di campoEtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
attacco segnale E/A tipoBoccola (female)
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12
attacco segnale E/A numero polia 5 poli
Design bus di campodesign S
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.24
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-20 % / +20 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.3 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori0 % / +10 %
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Trasmissione dati bit128 bit
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.2 mA
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Numero di ingressi1
Numero di uscite1
Raccordo Sistema di valvoleBoccola (female)
Raccordo Sistema di valvoleD-Sub
Raccordo Sistema di valvolea 25 poli