AVENTICS™ Serie MS01 R412003462

Codice:

AVENTICS-R412003462

1871,32 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MS01-02-5/2XX-SR-D6X1-PA-GF

Specifiche

Esecuzione2x
EsecuzioneBlocco di collaudo MS01-PA, variante II, con valvola 5/2
NormeISO 15407-1
Norme26 mm
Lunghezza115 mm
Dimensione modulare27 mm
Opzione aria di soffiaggioaria di soffiaggio permanente
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/8
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio scaricoG 1/8
Pressione di esercizio min.4 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.0.1 mg/m³
Tipo di protezioneIP65
Rapporto d'inserzione100 %
Tensione di esercizio DC24 V