AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL-ADJ R412003478

Codice:

AVENTICS-R412003478

26,28 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-SNL-ADJ-D50P(0-10)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore, con indicatore regolabile dell'area di lavoro
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.8 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Colore indicatore area di lavoroRosso, Verde
Colore indicatoreNero
Peso0.09 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone