AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003488

Codice:

AVENTICS-R412003488

1902,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BDC-B-ASI-4DR-AUX

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver
Protocollo bus di campoAS-i
E/A idoneoSenza funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/O4DO-AUX
Collegamento I/O4 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.4
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.05 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
Emissione di disturbo secondo normaEN 50295
Resistenza al disturbo secondo normaEN 50295
Raccordo Sistema di valvoleBoccola
Raccordo Sistema di valvolelistello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole2x13 poli
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaCavo piatto AS-i giallo
Attacco elettrico tagliaCavo piatto AS-i nero
Peso0.14 kg
Materiale corpoAlluminio, alluminio pressofuso