AVENTICS™ Serie CMS R412003489

Codice:

AVENTICS-R412003489

2506,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-8DI-8M8

Specifiche

NotaM8x1, M12x1
attacco segnale E/A tipoBoccola (female)
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM8
attacco segnale E/A numero poliA 3 poli
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Peso0.47 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso