AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SAS R412004424

Codice:

AVENTICS-R412004424

23,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-SAS-D63-0-16 BAR

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale63 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.12 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.16 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Bianco
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Grigio
Colore indicatoreBianco
Peso0.1 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone