AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø14, Serie TU1-S-PUR R412004782

Codice:

AVENTICS-R412004782

9,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-014-0200-BU-0025

Specifiche

Ø esterno14 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C55 mm
Spessore parete2 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.092 kg
Materialepoliestere-poliuretano