AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-TEF R412004956

Codice:

AVENTICS-R412004956

12,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-TEF-004-0075-TR-0025

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C18 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.200 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C16 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.017 kg
Materialepolitetrafluoretilene