AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-TEF R412004965
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 4 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 18 mm |
| Spessore parete | 0.75 mm |
| Colore | Rosso |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 200 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 16 bar |
| idoneo all’uso alimentare | idoneo all’uso alimentare |
| Unità di fornitura | 100 m |
| Peso al metro | 0.017 kg |
| Materiale | politetrafluoretilene |