AVENTICS™ Valvola di blocco, Serie QR1-ASK R412005548

Codice:

AVENTICS-R412005548

15,84 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-ASK-DA06

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Raccordo aria compressa 1Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Raccordo aria compressa 2Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
Portata nominale Qn 1 a 2700 l/min
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura10 Pezzo
Peso0.008 kg
Materiale corpopolibutilenetereftalato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sbloccoPoliossimetilene