AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB R412005846

Codice:

AVENTICS-R412005846

51,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CON-CB-PI-4-2

Specifiche

Numero di bobine magnetiche2
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tipo di protezioneIP65
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoBoccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaforma C
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
Uscita del cavo 2diritto
Attacco elettrico 3Boccola
Attacco elettrico 3forma C
Numero poliA 2 poli
Uscita del cavodiritto
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Indicatore di stato LED valvolaGiallo
Vite di fissaggioM2,5 con intaglio
Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,050.25 Nm
Peso0.03 kg
Corpopolieterimmide
GuarnizioniGomma al fluoro