AVENTICS™ Filtro, Serie AS2-FLS R412006006

Codice:

AVENTICS-R412006006

301,76 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-FLS-G014-SSS-HO-05,00

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in metallo con cupoletta
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio5 µm
Portata nominale Qn2100 l/min
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume contenitore del filtro28 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.443 kg
cupolettacon cupoletta
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePressofuso di zinco
Materiale cartuccia filtropolietilene