AVENTICS™ Serie DDL R412006880

Codice:

AVENTICS-R412006880

5159,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-BDDL 24EST

Specifiche

Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.24
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.2 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori-10 % / +10 %
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.1 mA
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Ampliación de módulo E/S max.6
Ampliación de módulo E/S ingresso max.3
Ampliamento modulo I/O uscita max.3
Raccordo Sistema di valvoleBoccola (female)
Raccordo Sistema di valvolelistello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole3x13 poli
Attacco di comunicazione 1, TipoConnettore (male)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12
Attacco di comunicazione 1, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica A
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12