AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie AS3-LBS R412007231
Codice:
AVENTICS-R412007231
176,02 USD
Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-LBS-G012-PBP-LA
Specifiche
Componenti
lubrificatore
Contenitore
contenitore in PA con gabbia di protezione in PA
Raccordo aria compressa
G 1/2
Portata nominale Qn
8000 l/min
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Tipo di riempimento
riempimento dell'olio semiautomatico durante il funzionamento, caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore
80 cm³
Gabbia di protezione
con gabbia di protezione
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min
1-2 gocce
Funzione
Nebulizzatore
Funzione
montabile in batteria
Peso
0.343 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, l'utente accetta di memorizzare i cookie sul dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di marketing.
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
Quando visiti qualsiasi sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni nel tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni possono riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Queste informazioni in genere non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un’esperienza web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Fai clic sulle diverse intestazioni di categoria per saperne di più e modificare le nostre impostazioni predefinite. Il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Ulteriori informazioni
Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere impostati da noi o da provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie strettamente necessari
Sempre attivi
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali.
Cookie di prestazione
Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
Cookie per pubblicità mirata
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.