AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-F-PUR R412007416

Codice:

AVENTICS-R412007416

4,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-F-PUR-008-0125-SR-0025

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C25 mm
Spessore parete1.25 mm
ColoreGrigio-argento
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.031 kg
MaterialePolietere-poliuretano