PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Eiettore, Serie EBS R412007449

Codice:

AVENTICS-R412007449

43,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
EBS-PT-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

Specifiche

Azionamentopneumatico
TipoEiettore
Esecuzionecomando pneumatico, forma a T
con silenziatorecon silenziatore
Ugelli Ø0.5 mm
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Raccordo aria compressaØ 4
Attacco per vuoto+Ø 4
Potere aspirante max.7 l/min
Consumo d'aria con p.ott14 l/min
Vuoto max. con p.ott84 %
Livello di pressione acustica aspirata53 dB
Livello di pressione acustica aspirante58 dB
Peso0.007 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene