PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Eiettore, Serie EBS R412007454

Codice:

AVENTICS-R412007454

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

Specifiche

Azionamentopneumatico
TipoEiettore
Esecuzionecomando pneumatico, forma a T
con silenziatorecon silenziatore
Ugelli Ø2.5 mm
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Raccordo aria compressaØ 8
Attacco per vuoto+Ø 10
Potere aspirante max.215 l/min
Consumo d'aria con p.ott311 l/min
Vuoto max. con p.ott82 %
Livello di pressione acustica aspirata75 dB
Livello di pressione acustica aspirante78 dB
Peso0.05 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene