AVENTICS™ Serie RV1 R412007528

Codice:

AVENTICS-R412007528

90,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RV1-G014-8,0 BAR

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggioavvitabile
Raccordo aria compressa 1G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2non convogliato
Pressione di apertura della valvola8 bar
Portata nominale Qn 1 a 23783 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max20 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
FluidoAria compressa
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma al fluoro