AVENTICS™ Giunto multiplo R412007571

Codice:

AVENTICS-R412007571

100,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CONNECTOR PLUG .

Specifiche

Numero di attacchi7
Campo d'impiegoAdatto per montaggio a paratia
Ø Tubo flessibile4 mm
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura1 Pezzo
Materiale corpoPoliammide