AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-E-PUR R412007829

Codice:

AVENTICS-R412007829

3,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-E-PUR-008-0115-NT-0500

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C33 mm
Spessore parete1.15 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C8 bar
Unità di fornitura500 m
Peso al metro0.03 kg
Materialepoliestere-poliuretano