AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SAS-ADJ R412007868

Codice:

AVENTICS-R412007868

31,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-ADJ-D50-PTFE-P0-2,5

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore, con indicatore regolabile dell'area di lavoro
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.1
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.2 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.2.5 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max2.5 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Bianco
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Grigio
Colore indicatore area di lavoroRosso, Verde
Colore indicatoreBianco
Peso0.1 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo