AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE6 R412007884

Codice:

AVENTICS-R412007884

148,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PE6-P2-L HYST. FEST

Specifiche

Segnale in uscita2 x PNP
Tipoelettronico
Tipocon elementi sensoriali su base piezoresistiva
Posizione di montaggioL (orizzontale)
Pressione di domando min/max0 bar
Pressione di domando max10 bar
Protezione da sovrappressione15 bar
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Resistenza all'urto max.10 g
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisione in % (del valore finale)± 1 %
Isteresi2% del valore finale, fisso
Grandezza misurataPressione relativa
IndicazioneLED
Raccordo aria compressaØ 1,2x1
Tipo di raccordo aria compressaFlangia con O-ring
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM8x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Temperatura ambiente min.0 °C