AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412008516
Codice:
Specifiche
| Esecuzione | Accoppiatore bus con driver e ingressi |
| Protocollo bus di campo | PROFIBUS DP |
| Collegamento I/O | 32 uscite |
| Design bus di campo | design B |
| Temperatura ambiente min. | 0 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 32 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -15 % / +20 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.12 A |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Assorbimento di corrente max. di ogni bobina | 0.063 mA |
| Ampliación de módulo E/S max. | 6 |
| Emissione di disturbo secondo norma | EN 61000-6-4:2001 |
| Resistenza al disturbo secondo norma | IEC 61000-6-2, DIN EN 61131-2:2004 |
| Raccordo Sistema di valvole | Boccola |
| Raccordo Sistema di valvole | listello 2,0 mm |
| Raccordo Sistema di valvole | 3x13 poli |
| Attacco di comunicazione 1, Tipo | Connettore (male) |
| Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettatura | M12 |
| Attacco di comunicazione 1, Numero poli | a 5 poli |
| Attacco di comunicazione 1, Codifica | Con codifica B |
| Attacco di comunicazione 2, Tipo | Boccola (female) |
| Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettatura | M12 |