AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412008518

Codice:

AVENTICS-R412008518

6677,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-BCAN-32DR

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campoCANopen
Collegamento I/O32 uscite
E/A idoneoSenza funzionalità I/O
Attacco elettrico tipoConnettore (male)
Attacco elettrico tagliaM12
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Attacco elettrico codificaCon codifica A
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-15% / +20%
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.12 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.063 mA
Ampliación de módulo E/S max.6
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Attacco di comunicazioneConnettore (male)
Attacco di comunicazioneM12
Attacco di comunicazionea 5 poli
Attacco di comunicazioneCon codifica A
Attacco di comunicazione 2Boccola (female)